Magnetventil VUVS-L25-P53U-MD-N14-FN
8193000
GTIN 4052568642167
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Pneumatischer Arbeitsanschluss
1/4 NPT
Betätigungsart
elektrisch