Magnetventil VUVS-L25-M32C-MD-N14-FN

8193001

GTIN 4052568642174

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Pneumatischer Arbeitsanschluss
1/4 NPT
Betätigungsart
elektrisch