Magnetventil VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8

8198544

GTIN 4052568655938

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1