Magnetventil VSVA-B-T22C-MZD-D1-F8
8198552
GTIN 4052568656010
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1