Magnetventil VSVA-B-D52-D-D2-F8

8198589

GTIN 4052568656317

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil-dominierend
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
4000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1