Magnetventil VSVA-B-T32H-MD-D2-F8

8198597

GTIN 4052568656393

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1900 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1