Magnetventil VSVA-B-B52-ZH-D2-F8
8198627
GTIN 4052568656690
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
4000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1