Vakuumsaugdüse OVPN-20-L2-PG14-G34-UA

8199144

GTIN 4052568661144

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
317 l/min