Vakuumsaugdüse OVPN-23-L2-PG14-G34-UA

8199146

GTIN 4052568661168

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2.3 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
475 l/min