Vakuumsaugdüse OVPN-26-L3-PG14-G34-UA

8199150

GTIN 4052568661199

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2.6 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
960 l/min