Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B
8201356
GTIN 4052568785543
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 7 bar
Betätigungsart
elektrisch