Einschaltventil MS6-EE-1/2-V24-AD7-B

8201357

GTIN 4052568785550

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min