Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10

8201899

GTIN 4052568643027

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
493 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar