Druckregelventil MS9-LR-G-PE10-VS
8203866
GTIN 4052568649340
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Betriebsdruck
6 bar - 11 bar
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Max. Druckhysterese
0.05 bar