Softgreifer HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

8207885

GTIN 4052568782771

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
40
Arbeitshub
0 mm - 55 mm
Min. zu greifender Durchmesser
30 mm
Max. zu greifender Durchmesser
55 mm
Gesamtgreifkraft
5 N