Softgreifer HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
GTIN 4052568799571
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Arbeitshub
20 mm - 90 mm
Min. zu greifender Durchmesser
55 mm
Max. zu greifender Durchmesser
80 mm
Gesamtgreifkraft
7 N