Roboterbausatz-Parallelgreifer EHPS-20-A-RA50

8210809

GTIN 4052568785031

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
13 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker - M12x1
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
13 Nm