Roboterbausatz-Adaptiver Formgreifer DHEF-20-A-RA50

8210811

GTIN 4052568785055

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
20
Hub
66 mm
Min. zu greifender Durchmesser
12 mm
Max. zu greifender Durchmesser
38 mm
Richtwert Nutzlast
1 kg