Elektrozylinder EPRF-BS-36-100-8P-F-M1
8211880
GTIN 4052568826178
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
36
Hub
100 mm
Max. Antriebsdrehzahl
4750 1/min
Max. Antriebsmoment
0.6 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
380 N