Elektrozylinder EPRF-BS-36-200-8P-F-M1

8211881

GTIN 4052568784973

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
36
Hub
200 mm
Max. Antriebsdrehzahl
4750 1/min
Max. Antriebsmoment
0.6 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
380 N