Elektrozylinder EPRF-BS-45-200-5P-F-M1
8211885
GTIN 4052568785406
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
45
Hub
200 mm
Max. Antriebsdrehzahl
6000 1/min
Max. Antriebsmoment
0.97 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N