Elektrozylinder EPRF-BS-75-300-10P-F-M1
8211893
GTIN 4052568785468
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
75
Hub
300 mm
Max. Antriebsdrehzahl
3000 1/min
Max. Antriebsmoment
13.25 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
7500 N