Elektrozylinder EPRF-BS-75-400-10P-F-M1

8211894

GTIN 4052568785475

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
75
Hub
400 mm
Max. Antriebsdrehzahl
3000 1/min
Max. Antriebsmoment
13.25 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
7500 N