Elektrozylinder EPRF-BS-86-300-15P-F-M1

8211897

GTIN 4052568785499

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
86
Hub
300 mm
Max. Antriebsdrehzahl
2000 1/min
Max. Antriebsmoment
32.28 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
12500 N