Magnetspule VACF-B-B1-1
8220305
GTIN 4052568790004
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 3,3 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C - bei Blockmontage