Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN 4052568769932
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner umschaltbar
Schaltausgang
PNP/NPN umschaltbar