Druckregelventil MS4-LR-1/8-D7-VS

8232819

GTIN 4052568777838

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar