Einschaltventil MS4-EM1-AGC

8232833

GTIN 4052568777944

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Betätigungsart
manuell