Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-VS
8232884
GTIN 4052568778248
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6200 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm