Filter-Regelventil MS6-LFR-AGE-D7-E-R-M-MPA-AS

8232914

GTIN 4052568778507

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm