Filter-Regelventil MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M
8232919
GTIN 4052568782481
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm