Öler MS6-LOE-AGE-R
8232972
GTIN 4052568778521
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7200 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
50 l/min