Druckregelventil MS6-LR-AGE-D7

8232994

GTIN 4052568778668

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar