Druckregelventil MS6-LR-AGF-D6

8232997

GTIN 4052568782566

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar