Druckregelventil MS6-LR-AGF-D7-MPA

8233001

GTIN 4052568782603

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar