Druckregelventil MS6N-LR-AQS-D6
8233004
GTIN 4052568778705
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar