Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:O2:O2-WP-Z
8233010
GTIN 4052568778750
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar