Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:O3:O3-WP-Z

8233011

GTIN 4052568778767

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar