Druckluftspeicher ARVA-5-P1

8240345

GTIN 4052568793647

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Volumen
5 l
Werkstoff Druckluftspeicher
Stahl pulverbeschichtet
Mediumstemperatur
0 °C - 100 °C
Betriebsmedium
Luft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie