Schwenkantrieb DFPD-60-RP-90-RS55-F04-11

8245285

GTIN 4052568827779

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
40.4 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T11