Schnell-Entlüftungsventil SE-3/8-B

9687

GTIN 4052568001995

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
2760 l/min
Betriebsdruck
0.2 bar - 10 bar