Einblicke
Fünf Wege, Kosten zu senken
Steigende Energiepreise, kürzere Lieferzeiten und Druck auf die Margen zwingen Produktionsteams, ihre Abläufe genauer zu betrachten. Die Herausforderung ist klar: Kosten müssen gesenkt werden, ohne die Leistung, Zuverlässigkeit oder Flexibilität zu beeinträchtigen. Die Motion-Control-Technologie spielt eine entscheidende Rolle, um dieses Gleichgewicht zu halten. Die Entscheidung zwischen pneumatischer Automatisierung und elektrischer Bewegungssteuerung hat direkten Einfluss auf den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand, die Inbetriebnahmezeit und die langfristigen Betriebskosten. Hier sind fünf praktische Möglichkeiten, die Produktionskosten zu senken und die Betriebseffizienz durch klügere Automatisierungsentscheidungen zu verbessern.
Mehr lesen