Bei der Erfassung der Emissionen orientieren wir uns an dem Greenhouse Gas Protocol (kurz: GHG Protocol, deutsch: „Treibhausgasprotokoll“), das als der international anerkannteste Standard zur Erfassung und Bilanzierung von Treibhausgasemissionen gilt. Es gliedert die Emissionen in Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen), Scope-2-Emissionen (indirekte Emissionen aus Endenergiebezug wie Strom und Fernwärme) und Scope-3-Emissionen (sonstige indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette).

Wissenschaftlich fundierte Klimaziele

Die konsequente Vermeidung oder Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) hat oberste Priorität im Rahmen der globalen Nachhaltigkeitsstrategie von Festo. Wir haben uns ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Klimaziele gesetzt, um die globale Erwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Werten auf 1,5 °C zu begrenzen. Diese Ziele wurden im Februar 2025 offiziell von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert. Die SBTi ist eine unabhängige Initiative, die die Reduktionsziele auf Grundlage der Erkenntnisse der Klimawissenschaft bewertet.

Festo verfolgt ein von der SBTi validiertes langfristiges Net-Zero-Ziel für die Scopes 1 bis 3 bis 2050.

Um die Ziele für Scope 1 und 2 zu erreichen, setzen wir einen globalen Infrastrukturplan um und verfolgen eine globale Strategie für Ökostrom. Außerdem investieren wir weiterhin in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und bauen unsere Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) aus.

Im Produktentstehungsprozess werden der produktbezogene THG-Fußabdruck der Herstellung sowie der Energieverbrauch während der Nutzungsphase als Bewertungskriterien berücksichtigt.

Corporate Carbon Footprint (CCF)

Festo ermittelt seinen Corporate Carbon Footprint (CCF) über alle drei Scopes des GHG Protocol. Dabei wurden die vier Kategorien 3.10, 3.13, 3.14 und 3.15 als nicht relevant für den CO₂-Fußabdruck von Festo identifiziert. Diese Kategorien wurden daher nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse können Sie der Tabelle Treibhausgasemissionen 2024 (in tCO₂eq) entnehmen. Die Berechnung zeigt ein eindeutiges Ergebnis: 99 Prozent der Emissionen werden innerhalb der Kategorien 3.1, 3.4 und 3.11 verursacht. Eine detaillierte Auflistung finden Sie in unseres Nachhaltigkeitsberichts.

Treibhausgasemissionen (Scope 1, Scope 2 und Scope 3) in Anlehnung an das GHG Protocol (in t CO₂e).

(*1) Zeitraum 10/2024 – 09/2025
(*2) Im Vergleich zu 2024 aufgrund eines überarbeiteten Berechnungsansatzes angepasst.
(*3) Abfälle aus Stammsitz und Produktionsstandorten eingeschlossen; Abfälle von Landesgesellschaften (Vertriebsbüros usw.) ausgeschlossen.
(*4) 3.9 = ausgenommen, 3.10, 3.13, 3.14 und 3.15 nicht relevant.

Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen für das Jahr 2025 werden in den folgenden beiden Diagrammen abgebildet. Den auf den Umsatz bezogenen Gesamtenergiebedarf sowie die umsatzbezogenen Emissionen der Scope 1 und 2 können Sie den Abbildungen darunter entnehmen.

(*1) Zeitraum 10/2024 – 09/2025
(*2) Ab 2025 einschließlich eigenerzeugtem Strom aus PV aus den Standorten des Produktions- und Logistigverbundes.
(*3) Aufgrund der nicht mehr kompensierten durch den Fernwärmebezug verursachten Emissionen

Dokumentiertes Einsparpotenzial mit Festo Energy Saving Services

Auf dem Weg zu einer Produktion mit geringeren energiebedingten THG-Emissionen bei Kunden sind unternehmensübergreifende Lösungen für die Industrie erforderlich, die weit über unser eigenes Produktportfolio hinausgehen. Als Komponentenlieferant kann Festo den größten Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem es seine Scope 3-Emissionen reduziert, insbesondere dann, wenn Kunden die von ihnen gekauften Produkte nutzen. Dafür sind Fachkräfte erforderlich, die über das nötige Wissen verfügen, um das gesamte Pneumatiksystem zu optimieren.

Die Festo Energy Saving Services – eine maßgeschneiderte Palette von Services gemäß DIN EN ISO 11011 („Druckluft-Energieeffizienzaudit“) – basieren auf diesem ganzheitlichen Ansatz. Dadurch wird das Potenzial für Druckluft-Einsparungen beim Kunden ermittelt und optimal genutzt und damit auch das gesamte Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001 optimiert.

Einhaltung der Umweltvorschriften

Wir haben an allen bestehenden Produktionsstandorten Umweltmanagementsysteme eingeführt und diese gemäß ISO 14001 zertifizieren lassen. Im Rahmen dieses Prozesses arbeiten wir daran, wie wir Werkstoffe und Verbrauchsmaterialien effizienter nutzen, Abfälle reduzieren und Wasser sparsam einsetzen können. Die neuesten Kennzahlen finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

Durch unsere Aktivitäten zur Einhaltung der Umweltvorschriften gewährleisten wir sichere Prozesse. Auf diese Weise können wir Fehler so schnell wie möglich erkennen, beheben und in Zukunft vermeiden. Festo verfolgt im Rahmen der Umweltmanagementsysteme Maßnahmen zur Verbesserung ausgewählter Umweltkennzahlen. Kennzahlen und Berichtsgrenzen sind im Nachhaltigkeitsbericht dargestellt.

Festo hat nie schwerwiegende Verstöße gegen Umweltgesetze begangen. Es kann zu kurzfristigen Fällen kommen, die nicht mit Sanktionen geahndet werden, in denen Abwasser- oder Emissionsgrenzwerte überschritten werden können. In solchen Fällen werden stets angemessene Gegenmaßnahmen ergriffen. Wenn erforderlich, melden wir Überschreitungen der Grenzwerte den zuständigen Behörden.