Druckluftspeicher VZS

Druckluftspeicher nach DIN EN 286-1 aus lackiertem Stahl. Bis zu 20 l Volumen, entspricht AD 2000.
  • Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch
  • Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben
  • Mit Anschluss für Kondensatablass
  • Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/29/EU und EN 286-1
  • Betriebsmedien Druckluft, Vakuum