Zahnriemenachse ELGA-TB-KF
Robust und sehr schnell: Die Zahnriemenachse ELGA-TB meistert Ihre Aufgaben mühelos.Durch innenliegende Führungen (Kugelumlauf-, Rollen- und Geitführung) und das robuste Abdeckband ist sie für Ihre anspruchsvollen Applikationen ideal.
- Kugelumlaufführung für hohe Lasten und Momente
- Hohe Vorschubkräfte
- Präzise und belastbare Schienenführung
- Geschwindigkeiten bis 5 m/s bei hoher Beschleunigung bis 50 m/s²
- Optional: Für Lebensmittelbereich geeignet (Lebensmitteltauglichkeit siehe www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Flexible Motoranbindung an 4 Seiten möglich
- Führung und Zahnriemen durch Abdeckband geschützt
- 22 lagerhaltige Typen mit kurzer Lieferzeit und Produktbaukasten für individuelle Ausprägungen
- Lange Hübe bis zu 8,5m möglich
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen