Spindelachse ELGD-BS-KF-WD

  • Reduzierte Profilhöhen bieten geringere Einbaumaße für Handlingsysteme und Anwendungen, bei denen nicht so hohe Vorschubkräfte benötigt werden
  • Für Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Für große Lasten
  • 30 % leichter, Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit dennoch ähnlich der Achse in Standard-Ausführung
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen