Abzweigmodul MS6-FRM

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • Rastermaß 62 mm
  • Optional mit integrierter Rückschlagfunktion und Druckschalter
  • Abgang nach oben und unten
  • Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
  • Optional mit Drucksensor