Abzweigmodul MS9-FRM
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- Rastermaß 90 mm
- Optional mit integrierter Rückschlagfunktion und Druckschalter
- Abgang nach oben und unten
- Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
- Optional mit Drucksensor