Auslegerachse ELCC
Sehr leicht und gleichzeitig steif! Ob beim beim Palettieren, in der Verpackungsindustrie oder bei unterschiedlichsten Positionieraufgaben mit langen Hüben: Die dynamischen Auslegerachsen ELCC für bis zu 100 kg Last glänzen mit weniger Schwingungen und bis zu 30 % kürzerer Taktzeit.
- Achse für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Sehr geringe bewegte Masse durch feststehenden Antriebskopf
- Hohe Steifigkeit durch innovatives Konstruktionsprinzip
- Zahnriemenantrieb mit Kugelumlaufführung
- Vertikales Bewegen von hohen Lasten bis 100 kg möglich
- Lange Hübe bis zu 2m möglich
- Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen