Kompaktzylinder, doppeltwirkend ADN
Normzylinder nach ISO 21287 mit fester oder selbsteinstellender Dämpfung mit hoher Varianz.
- ISO 21287
- Bis zu 50% weniger Platzbedarf als vergleichbare Normzylinder nach ISO 15552
- Hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
- Breites Variantenangebot für individuellen Einsatz
- Für Positionserkennung
- Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
- Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit